시스템 참조

ZiMo로 디캡핑

시스템 솔루션 | 모빌리티 | 의학 및 제약

2조 평행 회전 그리퍼
시리즈 REP2000

  • 로터리 유닛과 그리퍼 유닛의 컴팩트한 조합
  • 전력 강하 시 기계적 자동 정지
  • IO-Link를 통한 제어
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 로터리 유닛과 그리퍼 유닛의 컴팩트한 조합
  • 전력 강하 시 기계적 자동 정지
  • IO-Link를 통한 제어
더 읽어보기
Task & Solution

화낙 유럽 CRX 코봇이 장착된 ZiMo는 최첨단 로봇 공학과 실용적인 유연성을 결합하여 자동화 수준을 한 단계 끌어올립니다. 조립, 픽 앤 플레이스 애플리케이션 또는 기계 적재 등 산업 분야에 관계없이 ZiMo 로봇 셀은 이동 유연성, 빠른 시운전, 높은 사용자 친화성을 제공합니다. REP2000 시리즈의 2-죠 병렬 로터리 그리퍼는 하나의 소형 모듈에 그립과 회전 기능을 결합하여 효율성과 공간 절약 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 무한 회전이 가능한 이 시스템은 5백만 번의 유지보수 없는 사이클이 인상적이며, 사용 가능한 설치 공간을 최적으로 활용할 수 있고 견고한 디자인으로 최대의 기능을 제공합니다.

하이라이트 및 기술 데이터
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • 기계식 자동 정지

문의하십시오

개인 데이터
메시지